PS116 Pino de pressão com roldana R201
PS116-T11-LR200-R201
PS116-T11-LR200-R201
Código do item:
103027861
Descrição do produto
Cabo de ligação direita, 2 m
Rolete em aço inoxidável Ø 9,5 mm
Invólucro simétrico
Tipo de proteção IP66, IP67
Invólucro em termoplástico
Adicionar à lista de desejos
Comparar
Solicitar mais informações
PS116-T11-LR200-R201 | Schmersal - The DNA of Safety