PS116-T12-LR200-H200
Código do item:103006594


Descrição do produto
- Cabo de ligação direita, 2 m
- Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Atuador regulável em passos de 15º
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Faça login para ver os preços