PS116 Pino de pressão com roldana R200
PS116-T12-LR500-R200
PS116-T12-LR500-R200
Código do item:
103040419
Descrição do produto
Cabo de ligação direita, 5 m
Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
Invólucro em termoplástico
Invólucro simétrico
Tipo de proteção IP66, IP67
Adicionar à lista de desejos
Comparar
Solicitar mais informações
Chave de código
PS116-T12-LR500-R200 | Schmersal - The DNA of Safety