PS116-T12-ST-J203
Código do item:103010001


Descrição do produto
- ficha de ligação M12, 8 pólos
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Atuador regulável em passos de 15º
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
- Desenho de acordo EN 50047