PS116-T12-ST-K250
Código do item:103006667


Descrição do produto
- ficha de ligação M12, em baixo
- Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)
- ficha de ligação M12, 8 pólos
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Faça login para ver os preços