PS116-T21-LR500-S200
Código do item:103051681

Descrição do produto
- Cabo de ligação direita, 5 m
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosPS116-T21-LR500-S200
Número de artigo (Número de encomenda)103051681
EAN (European Article Number)4030661630441
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047B
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, zinco fundido sob pressão, cromado
Área ativaFilme metálico
Peso bruto374g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos auxiliares2
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
B10D Normalmente fechado (NF)20.000.000Schaltspiele
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPino de pressão S200
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo10N
Força de abertura obrigatória, mínimo 40N
Velocidade de atuação, mínimo60mm/min
Velocidade de atuação, máximo0,5m/s
Torque da abertura forçada0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo5m
Conexão, conectorCabo de ligação
Número dos fios condutores6
Seção do cabo/fio0,5mm²
Tipo de caboLiYY
Conexão (mecânico)direita
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor16,6mm
Largura de sensor31mm
Altura do sensor64mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão300 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}400A
Categoria de aplicação AC-15240VAC
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131,5A
Elemento de comutação2 contato normalmente aberto (NA), 1 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo3ms
Frequência de comutação 5.000/h
Tempo de comutação, máximo5,5ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/10/2026, 20:58