PS116-Z11-L200-N200
Código do item:103006646


Descrição do produto
- Cabo de ligação em baixo, 2 m
- Comutação de ação rápida 1 Contato normalmente aberto (NA) / 1 Normalmente fechado (NF)
- Invólucro em termoplástico
- com roldana de plástico
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- Atuador regulável em passos de 15º
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Faça login para ver os preços