PS116-Z11-L200-R201 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 Pino de pressão com roldana R201
PS116-Z11-L200-R201
PS116-Z11-L200-R201
Código do item:
103047594
Descrição do produto
Cabo de ligação em baixo, 2 m
Rolete em aço inoxidável Ø 9,5 mm
Invólucro simétrico
Tipo de proteção IP66, IP67
Invólucro em termoplástico
Adicionar à lista de desejos
Comparar
Solicitar mais informações