PS116-Z11-LR200-J200
Código do item:103006581


Descrição do produto
- Cabo de ligação direita, 2 m
- Comutação de ação rápida 1 Contato normalmente aberto (NA) / 1 Normalmente fechado (NF)
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Atuador regulável em passos de 15º
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
- Desenho de acordo EN 50047
Faça login para ver os preços