PS116-Z11-LR200-R200
Código do item:103006565


Descrição do produto
- Cabo de ligação direita, 2 m
- Comutação de ação rápida 1 Contato normalmente aberto (NA) / 1 Normalmente fechado (NF)
- Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
Faça login para ver os preços