PS116 Alavanca com roldana K210
PS116-Z11-LR500-K210
PS116-Z11-LR500-K210
Código do item:
103012518
Descrição do produto
Cabo de ligação direita, 5 m
Invólucro em termoplástico
Invólucro simétrico
Tipo de proteção IP66, IP67
Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Adicionar à lista de desejos
Comparar
Solicitar mais informações
Chave de código
PS116-Z11-LR500-K210 | Schmersal - The DNA of Safety