PS116-Z11-STR-H200
Código do item:103006623


Descrição do produto
- ficha de ligação M12, direita
- Comutação de ação rápida 1 Contato normalmente aberto (NA) / 1 Normalmente fechado (NF)
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Atuador regulável em passos de 15º
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Faça login para ver os preços