PS116-Z12-STR-R200
Código do item:103006627


Descrição do produto
- ficha de ligação M12, direita
- Comutação de ação rápida 1 Contato normalmente aberto (NA) / 2 Normalmente fechado (NF)
- ficha de ligação M12, 8 pólos
- Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
Faça login para ver os preços