PS215-T02-R201-T
Código do item:103045465


Descrição do produto
- Resistente contra temperaturas até -40 °C
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Rolete em aço inoxidável Ø 9,5 mm
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- disponível com LED