PS215-Z02-N200-T
Código do item:103051020


Descrição do produto
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Atuador regulável em passos de 15º
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- disponível com LED