PS215-Z12-J200
Código do item:103014975


Descrição do produto
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Atuador regulável em passos de 15º
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Elemento atuador de plástico
- Diâmetro Elemento de atuação 6 mm
- disponível com LED