PS216-T11-Q200
Código do item:103032511

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- formato pequeno
- Montagem vertical
- A prova de inversão
- Função de progresso (princípio da caneta esferográfica)
- disponível com LED
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11931286
Descrição do tipo de produtosPS216-T11-Q200
Número de artigo (Número de encomenda)103032511
EAN (European Article Number)4030661546209
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Comprimento máximo do cabo,50m
Peso bruto133g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança1
Dados mecânicos
Posição do bujãoem baixo
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Força de abertura obrigatória, mínimo 45N
Velocidade de atuação, mínimo60mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,34 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor32,5mm
Largura de sensor31mm
Altura do sensor116mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}400A
Categoria de aplicação AC-15240VAC
Categoria de aplicação AC-153A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-133A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/07/2026, 18:29