PS216-T11-R220
Código do item:103035355


Descrição do produto
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED