PS226-T11-R201-3101
Código do item:103043400


Descrição do produto
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- com rolete em aço inoxidável
- Desenho de acordo EN 50047
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- disponível com LED
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Entrada de condutor 2 x M20 x 1,5