PS226-Z02-J203
Código do item:103047553

Descrição do produto
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Atuador regulável em passos de 15º
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosPS226-Z02-J203
Número de artigo (Número de encomenda)103047553
EAN (European Article Number)4030661618890
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
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Material da alavancaFilme metálico
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca tipo haste J200
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Força de abertura obrigatória, mínimo 40N
Velocidade de atuação, mínimo10mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Binário de aperto dos parafusos de fixação1,2Nm
Dados mecânicos - dimensões
Orientação (entrada de cabo)Settle length of the conductor 5...6mm
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,34 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Binário de aperto da ligação elétrica, mínimo0,6Nm
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo0,8Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor33mm
Largura de sensor59mm
Altura do sensor180,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}400A
Categoria de aplicação AC-15240VAC
Categoria de aplicação AC-153A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-133A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 04/09/2026, 02:15