PS226-Z11-R200-U2
Código do item:103046669


Descrição do produto
- Cabeça do atuador, pode ser deslocado 90º
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Entrada de condutor 2 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- disponível com LED