PS315-T02-S200
Código do item:103015414

Descrição do produto
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Invólucro metálico
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Desenho de acordo EN 50041
- disponível com LED
- Elemento atuador de plástico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosPS315-T02-S200
Número de artigo (Número de encomenda)103015414
EAN (European Article Number)4030661503042
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041B
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto337g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
B10D Normalmente fechado (NF)20.000.000Schaltspiele
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPino de pressão S200
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Força de abertura obrigatória, mínimo 50N
Velocidade de atuação, mínimo60mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Binário de aperto dos parafusos de fixação2Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro2,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Orientação (entrada de cabo)Settle length of the conductor 5...6mm
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,34 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Binário de aperto da ligação elétrica, mínimo0,6Nm
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo0,8Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor37mm
Largura de sensor41mm
Altura do sensor87mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Classe de proteçãoI
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão300 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}400A
Categoria de aplicação AC-15240VAC
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-133A
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 02/09/2026, 05:25