schmersal_s_icon.png

PS315-Z11-N300-U6-X18I

Código do item: 103028169

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Invólucro metálico
316Invólucro em termoplástico

(3)
semFuro oblongo (standard)
LFuro alongado transversal

(4)
Z11Comutação ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
Z02Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF)
Z12Comutação de ação rápida, 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
Z11RComutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção
Z01R1 contato NF de comutação por ação rápida com engate
Z02RComutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) com retenção
T11Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02Comutação lenta 2 normalmente fechados (NF)
T20Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA)
T12Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
T21Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T03Comutação lenta 3 normalmente fechados (NF)
T11UEComutação lenta com sobreposição de contatos 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02HComutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechados (NF)
T11KComutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) curso curto
T10Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA)
T02KComutação lenta 2 contatos normalmente fechado (NF) curso curto
T20HComutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) escalonados

(5)
semContatos prateados (standard)
A1Contatos banhados a ouro 0,3 μm
A2Contatos banhados a ouro 1,0 μm
A3Contatos banhados a ouro 3,0 μm

(6)
semSem sinalizador de status (standard)
Gdisplay de estado integrado

(7)
semEntrada de condutor M20
STConector M12 incorporado, plástico - em baixo
STMConector M12 incorporado, Filme metálico

(8)
S200Pino de pressão S200 Ø 6 mm
S300Pino de pressão - plástico - largura do pino atuador Ø 9 mm
S310Pino de pressão - plástico - largura do pino atuador Ø 9 mm - com fole
R300Pino de pressão com roldana - roldana de plástico - largura Ø 4,6mm
R302Pino de pressão com roldana - roldana de latão - largura Ø 4,6mm
R310Pino de pressão com roldana - roldana de plástico - largura Ø 4,6mm
K360Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 20mm - inclinação para a esquerda
K370Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 20mm - inclinação para a direita
H300Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 25mm
H301Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 25mm
H302Alavanca busculante com roldana - rolo de latão Ø 25mm
H310Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20mm
H311Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 20mm
H312Alavanca busculante com roldana - rolo de latão Ø 20mm
H326Alavanca busculante com roldana - rolo de borracha Ø 20mm
H330Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 25mm
N300Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 20mm
N301Alavanca busculante com roldana - rolo de borracha Ø 50mm
N306Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20 mm - largura 9,8mm - 24 - 116 mm comprimento
N360Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20 mm - largura 9,8mm -  128 - 168 mm comprimento
N370Alavanca tipo haste - plástica - 200mm -Ø 6mm
J300Barra de mola - aço inoxidável - 150,4 mm
F230Barra de mola - aço inoxidável - 70,2 mm
F231Atuador especial pino atuador monitorização da válvula

(9)
semSem giro do elemento (standard)
U1Giro do elemento 45°
U2Giro do elemento 90°
U3Giro do elemento 135°
U4Giro do elemento 180°
U5Giro do elemento 225°
U6Giro do elemento 270°
U7Giro do elemento 315°

(10)
semSem rotação da alavanca (standard)
X1Rotação das alavancas 15°
X2Rotação das alavancas 30°
X3Rotação das alavancas 45°
X4Rotação das alavancas 60°
X5Rotação das alavancas 75°
X6Rotação das alavancas 90°
X7Rotação das alavancas 105°
X8Rotação das alavancas 120°
X9Rotação das alavancas 135°
X10Rotação das alavancas 150°
X11Rotação das alavancas 165°
X12Rotação das alavancas 180°
X13Rotação das alavancas 195°
X14Rotação das alavancas 210°
X15Rotação das alavancas 225°
X16Rotação das alavancas 240°
X17Rotação das alavancas 255°
X18Rotação das alavancas 270°
X19Rotação das alavancas 285°
X20Rotação das alavancas 300°
X21Rotação das alavancas 315°
X22Rotação das alavancas 330°
X23Rotação das alavancas 345°

(11)
semRoldana exterior (standard)
IRoldana interior

(12)
sem-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Invólucro metálico
  • Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • Desenho de acordo EN 50041
  • Atuador regulável em passos de 15º
  • Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
  • disponível com LED

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

PS315-Z11-N300-U6-X18I

Número de artigo (Número de encomenda)

103028169

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041

A

Material do invólucro

Filme metálico, zinco fundido sob pressão

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

422 g

Propriedades globais - Características

Funções de segurança

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de contatos de segurança

1

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

B10D Normalmente fechado (NF)

20.000.000 comutações

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca basculante com roldana N300

material do rolete

Plástico

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Força de abertura obrigatória, mínimo

50 N

Velocidade de atuação, mínimo

10 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

Binário de aperto dos parafusos de fixação

2 Nm

Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro

2,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,34 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Binário de aperto da ligação elétrica, mínimo

0,6 Nm

Binário de aperto da conexão elétrica, máximo

0,8 Nm

Orientação (entrada de cabo)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

37 mm

Largura de sensor

41 mm

Altura do sensor

168 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP66

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Classe de proteção

I

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

300 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

3

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

400 A

Categoria de aplicação AC-15

240 VAC

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

3 A

Elemento de comutação

1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida

Frequência de comutação

5.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Desenho dimensional componente básico

Diagrama das comutações

Diagrama

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 02/04/2025 06:27