PS315-Z12-N306
Código do item:103048816


Descrição do produto
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- com roldana de borracha 50 mm diâmetro
- Invólucro metálico
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Desenho de acordo EN 50041
- Atuador regulável em passos de 15º
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- disponível com LED