PS316-T11A1-H310
Código do item:103028209

Descrição do produto
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Desenho de acordo EN 50041
- disponível com LED
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosPS316-T11A1-H310
Número de artigo (Número de encomenda)103028209
EAN (European Article Number)4030661529400
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041A
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Peso bruto156g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
B10D Normalmente fechado (NF)20.000.000Schaltspiele
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana H300
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Força de abertura obrigatória, mínimo 50N
Velocidade de atuação, mínimo60mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Binário de aperto dos parafusos de fixação1,2Nm
Dados mecânicos - dimensões
Orientação (entrada de cabo)Settle length of the conductor 5...6mm
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,34 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Binário de aperto da ligação elétrica, mínimo0,6Nm
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo0,8Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor37mm
Largura de sensor41mm
Altura do sensor134,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão300 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}400A
Categoria de aplicação AC-15240VAC
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-133A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata, banhada a ouro (AgNi 10 + Au 0,3 µm)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/07/2026, 10:32