PSC1-A-90-PROG-CABLE
Código do item:103008480
Arquivo

Descrição do produto
- Cabo de programação USB para a programação e/ou diagnóstico dos sistemas de comando PSC1
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Código ACE Schmersal136670
Descrição do tipo de produtosPSC1-A-90-PROG-CABLE
Número de artigo (Número de encomenda)103008480
EAN (European Article Number)4030661454863
Número eCl@ss, versão 12.027-24-22-20
Número eCl@ss, versão 11.027-24-22-20
Número eCl@ss, versão 9.027-24-22-20
Número ETIM, versão 7.0EC000237
Número ETIM, versão 6.0EC000237
Propriedades globais
Peso bruto250g
Ambiente
Tipo de proteçãoIP20
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoConversor de interface
- cabo de ligação USB tipo USB A-B para ligação do conversor com PC
- Cabo interface serial com conectores 2 RJ10 para a ligação do conversor com o módulo
- cabo de ligação USB tipo USB A-B para ligação do conversor com PC
- Cabo interface serial com conectores 2 RJ10 para a ligação do conversor com o módulo
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/10/2026, 03:39