PSC1-C-10-SDM1-FB1-PNPS
Arquivo
Código do item:103011990


Descrição do produto
- Cartão de memória
- Dispositivo nas redes bus de campo seguras
- Gateway de bus SD integrado
- Monitorização segura dos eixos conforme a norma EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) para 1 eixo
- Expansível modularmente com até 64 entradas/saídas seguras
- 4 saídas de semicondutor de 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p/n
- 14 entradas seguras no módulo base
- 2 saídas de sinalização
- 2 Contatos de relé seguros