PSC1-E-131-12DI-10DIO
Código do item:103056288

Descrição do produto
- Módulo de expansão para a série PSC1-C-100
- 12 Entradas digitais seguras
- Número, entradas/saídas digitais seguras
- 2 saídas de sinalização adicionais
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosPSC1-E-131-12DI-10DIO
Número de artigo (Número de encomenda)103056288
EAN (European Article Number)4030661480886
Número eCl@ss, versão 12.027-24-22-04
Número eCl@ss, versão 11.027-24-22-04
Número eCl@ss, versão 9.027-24-22-04
Número ETIM, versão 7.0EC001419
Número ETIM, versão 6.0EC001419
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Peso bruto443g
Propriedades globais - Características
Número de entradas digitais seguras 12
Número de entradas/saídas digitais seguras10
Número de saídas de sinalização:2
Classificação
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Fixaçãofixável em perfil normalizado
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,2 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Secção mínima do cabo24AWG
Secção máxima do cabo12AWG
Conexão (mecânico)terminais roscados removíveis
Dados mecânicos - dimensões
Largura45mm
Altura100mm
Profundidade115mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente +0 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Mínima umidade relativa5%
Máxima umidade relativa85%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +20 %
Medição da tensão de operação24VDC
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)2.000mA
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-152A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Compatibilidade eletromagnéticaDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Radiação de interferênciaDIN EN 61000-6-4
Imunidade a interferência DIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoConector bus parede traseiraTerminais de ligação
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/09/2026, 22:45