PSC1-E-21-SDM1
Código do item:103058666

Descrição do produto
- Módulo de expansão para a série PSC1-C-100
- Monitorização segura dos eixos conforme a norma EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) para 1 eixo
- suporta Encoder: TTL, sin/cos, SSI
- 12 entradas digitais seguras
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal136656
Descrição do tipo de produtosPSC1-E-21-SDM1
Número de artigo (Número de encomenda)103058666
EAN (European Article Number)4030661662787
Número eCl@ss, versão 12.027-24-22-04
Número eCl@ss, versão 11.027-24-22-04
Número eCl@ss, versão 9.027-24-22-04
Número ETIM, versão 7.0EC001419
Número ETIM, versão 6.0EC001419
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoConector bus parede traseiraTerminais de ligação
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Peso bruto322g
Propriedades globais - Características
Número de entradas digitais seguras 12
Classificação
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Fixaçãofixável em perfil normalizado
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,2 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Secção mínima do cabo24AWG
Secção máxima do cabo12AWG
Conexão (mecânico)terminais roscados removíveis
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura100mm
Profundidade115mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +75 °C
Mínima umidade relativa5%
Máxima umidade relativa85%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +20 %
Medição da tensão de operação24VDC
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Compatibilidade eletromagnéticaDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Radiação de interferênciaDIN EN 61000-6-4
Imunidade a interferência DIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Dados elétricos - Monitoração segura
Número de eixos de controlo, máximo1
Monitorização dos eixos, tipo de encoderinterruptor de proximidadeSINCOSSSITTL
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/11/2026, 23:51