PSE-A24-60S
Código do item:167001590

Descrição do produto
- Quick assembly and connection
- DIN rail mounting
- Front potentiometer for adjusting the output voltage (22 to 28 V)
- Integrated PFC coil
- Wide input range (automatic selection)
- Superior temperature range and efficiency
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal164314
Descrição do tipo de produtosPSE-A24-60S
Número de artigo (Número de encomenda)167001590
EAN (European Article Number)7909614351542
Propriedades globais
Peso bruto340g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs1
Dados mecânicos
Fixaçãofixável em perfil normalizado
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionBornes com rosca
Dados mecânicos - dimensões
Largura32mm
Altura92mm
Profundidade100mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP20
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Dados elétricos
Faixa de frequência47Hz63Hz
Tensão de operação100 ... 240 VAC -10 % / +10 %
Tipo de intervalo de tensãoAC
Medição da tensão de operação100 ... 240 VAC
Corrente operacional nominal0,16mA1,6mA
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo100VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo264VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo100VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo264VAC
Tensão de saída DC24 ... 28 VDC
Corrente máxima de saída@ 24VDC
Potência de saída, máximo60W
Dados elétricos, Saída digital
Corrente máxima de saída2.500mA
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Compatibilidade eletromagnéticaEN 61000-3-2, Class AEN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
Radiação de interferênciaEN 55022
Imunidade a interferência Diretiva CEMEN 55024EN 55024, Class B
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/10/2026, 05:14