PSE-B24-480M
Código do item:167001593

Descrição do produto
- Quick assembly and connection
- DIN rail mounting
- Front potentiometer for adjusting the output voltage (22 to 28 V)
- Integrated PFC coil
- Wide input range (automatic selection)
- Superior temperature range and efficiency
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal164321
Descrição do tipo de produtosPSE-B24-480M
Número de artigo (Número de encomenda)167001593
EAN (European Article Number)7909915587725
Propriedades globais
Peso bruto1.300g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs1
Dados mecânicos
Fixaçãofixável em perfil normalizado
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionBornes com rosca
Dados mecânicos - dimensões
Largura70mm
Altura124mm
Profundidade121,6mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP20
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Dados elétricos
Faixa de frequência47Hz63Hz
Tensão de operação85 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Tipo de intervalo de tensãoAC
Medição da tensão de operação85 ... 240 VAC
Corrente operacional nominal0,54mA7mA
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo85VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo264VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo85VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo264VAC
Tensão de saída DC24 ... 28 VDC
Corrente máxima de saída@ 24VDC
Potência de saída, máximo480W
Dados elétricos, Saída digital
Corrente máxima de saída20.000mA
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Compatibilidade eletromagnéticaEN 61000-3-2, Class AEN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
Radiação de interferênciaEN 55022
Imunidade a interferência Diretiva CEMEN 55024EN 55024, Class B
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/10/2026, 13:34