RAC63
Código do item:163062894

Descrição do produto
- Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
- Montagem traseira
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal162039
Descrição do tipo de produtosRAC63
Número de artigo (Número de encomenda)163062894
EAN (European Article Number)7899326103181
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de montagem incluídos na entrega
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
VersãoContato Auxiliar para Seccionadora base de 40/63 A
Material do invólucroPlástico
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto41g
Propriedades globais - Características
Isolação total Sim
Número de contatos auxiliares2
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Fixaçãoparafusos
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 1 mm², flexívell1 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexível1.5 mm², rígido
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio16AWG
Binário de aperto dos terminais1,7Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento60mm
Largura41mm
Altura18mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Orientação (profundidade de montagem)Mais conector
Ambiente
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação500VAC
Categoria de aplicação AC-15440VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA)
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Módulo adicional para instalação posterior da chave seccionadora de montagem frontal
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/11/2026, 00:51