RD Y/R B33 - NYLON
Código do item:163062896

Descrição do produto
- Simples montagem
- Utilizada nas Chaves Seccionadoras
- Versão com manípulo standard
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal162060
Descrição do tipo de produtosRD Y/R B33 - NYLON
Número de artigo (Número de encomenda)163062896
EAN (European Article Number)7909113230348
Número eCl@ss, versão 12.027-37-14-91
Número eCl@ss, versão 11.027-37-14-91
Número eCl@ss, versão 9.027-37-14-91
Número ETIM, versão 7.0EC000916
Número ETIM, versão 6.0EC000229
Propriedades globais
VersãoAlternar
FormatoQuadrado
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarCurto
Tipo de selagemMembranaVedante
Material da placa de montagemPlástico
Material do anel frontalPlástico
Material dos alternarPlástico
Cor do elemento de contatoPreto
Cor do anel frontalamarelo
Cor do knobvermelho
Cor dos folesPreto
Peso bruto65g
Propriedades globais - Características
Posição neutral de bloqueamento Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição1
Dados mecânicos
Posição com retençãodireita
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita90°
Dados mecânicos - dimensões
Altura42mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Cor do anel frontal62mm
Comprimento da manopla50mm
Diâmetro da manopla50mm
Diâmetro para instalação ou montagem12mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima3mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Dados elétricos
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/10/2026, 04:56