RDAN6
Código do item:101188331

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRDAN6
Número de artigo (Número de encomenda)101188331
EAN (European Article Number)4030661487328
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
Versãoacionamento rotativo para potenciómetro
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do anel frontalAlumínio
Material do encaixe do potenciômetroLatão, niquelado / aço inoxidável
Material da comutadora rotativaABS
Cor do anel frontalPrata
Cor da comutadora rotativacinza
Peso bruto50g
Propriedades globais - Características
Montagem elemento frontalSim
Flange de fixaçãoSim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Força de acionamento0,2N
Fixaçãoflange de montagem
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura31mm
Profundidade de montagem63mm
Diâmetro da comutadora rotativa19mm
Cor do anel frontal39,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Furo do suporte do potenciómetro30 … 40 mm
Diâmetro máximo da haste6mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +80 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/11/2026, 19:26