RDP40BL
Código do item:101188290
Arquivo

Descrição do produto
- sem retenção
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Grau de proteção IP65
- Invólucro de alumínio
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosRDP40BL
Número de artigo (Número de encomenda)101188290
EAN (European Article Number)4030661486918
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de comando - elemento frontal para montagem
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material dos acionadoresAlumínio
Material do anel frontalAlumínio
Cor do elemento de contatoAzul
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto71g
Propriedades globais - Características
Montagem elemento frontalSim
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000comutações
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do botão de pressão2N
Curso de atuação, mínimo4mm
Curso de atuação, máximo5mm
Dados mecânicos - dimensões
Altura37,5mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Diâmetro total39,5mm
Diâmetro do cabeçote de atuação37mm
Cor do anel frontal39,5mm
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
Temperatura ambiente -28 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/11/2026, 19:03