RDRZ45GB
Código do item:101195098

Descrição do produto
- com bloqueio
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRDRZ45GB
Número de artigo (Número de encomenda)101195098
EAN (European Article Number)4030661455440
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13850
VersãoBotão de comando - elemento frontal para montagem
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material dos acionadoresAlumínio revestimento eletrostático
Material do anel frontalAlumínio
Cor do elemento de contatoamarelo
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto70g
Propriedades globais - Características
Flange de fixaçãoSim
Mecanismo de mola integradoSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
DesbloqueioLibera ao puxar
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Curso de atuação4mm
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura27,5mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Diâmetro total45mm
Diâmetro do cabeçote de atuação45mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/09/2026, 16:43