RDRZ45RT
Código do item:101193576

Descrição do produto
- Botão de parada de emergência com retenção
- com bloqueio
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRDRZ45RT
Número de artigo (Número de encomenda)101193576
EAN (European Article Number)4030661455419
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
VersãoBotão de parada de emergência com travamento
FormatoMecanismo de mola integradoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material dos acionadoresAluminium, anodised
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Cor do elemento de contatovermelho
Cor do anel frontalamarelo
Peso bruto110g
Propriedades globais - Características
Botão "Parada de Emergência"Sim
Flange de fixaçãoSim
Funções de segurançaSim
Mecanismo de mola integradoSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
DesbloqueioLibera ao puxar
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Curso de atuação4mm
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica da PARAGEM DE EMERGÊNCIA25N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem27,5mm
Profundidade de montagem37,2mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Diâmetro do cabeçote de atuação45mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -28 ... +75 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Dados elétricos
Frequência de comutação da PARAGEM DE EMERGÊNCIA, máximo600/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/11/2026, 19:02