RDTWS/514
Código do item:101204428

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Grau de proteção IP65
- Invólucro de alumínio
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRDTWS/514
Número de artigo (Número de encomenda)101204428
EAN (European Article Number)4030661588650
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-10
Número ETIM, versão 7.0EC000221
Número ETIM, versão 6.0EC000221
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de impulso
FormatoCom retorno por molaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material dos acionadoresAlumínio
Material do invólucroAluminum
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Cor do elemento de contatobranco
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto40g
Propriedades globais - Características
Identificação adicional sob pedidoSim (1)
Montagem elemento frontalSim
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Resistência mecânica, dispositivos de comando10.000.000comutações
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Símbolo Número de rotulagem514
Conceção da rotulagemLaser
Força de acionamento típica do botão de pressão1,5N
Curso de atuação, mínimo4mm
Curso de atuação, máximo5mm
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem11mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Diâmetro total39,5mm
Altura da superfície de contato0,5mm
Diâmetro da superfície de contato28mm
Cor do anel frontal39,5mm
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
Temperatura ambiente -28 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/11/2026, 20:21