RF-AZM201-N
Código do item:103003543

Descrição do produto
- Conjunto de reequipamento desbloqueio de emergência
- Aumento das funções posteriores do solenóide de segurança AZM201
- Lacre opcional possível
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRF-AZM201-N
Número de artigo (Número de encomenda)103003543
EAN (European Article Number)4030661433516
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
MaterialFilme metálico
Cor do produtoPreto
Peso bruto30g
Dados mecânicos - dimensões
Profundidade5mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1x Placa de montagem
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/08/2026, 21:50