RK-S-42-2ST8-2
Código do item:103013325

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Fixação
- até 6 mm Espessura da placa da frente
- para condições ambientais críticas
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRK-S-42-2ST8-2
Número de artigo (Número de encomenda)103013325
EAN (European Article Number)4030661490144
Número eCl@ss, versão 12.027-37-14-04
Número eCl@ss, versão 11.027-37-14-04
Número eCl@ss, versão 9.027-37-14-04
Número ETIM, versão 7.0EC000632
Número ETIM, versão 6.0EC000632
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Material dos rolamentosSilicone
Espessura do material do fole de vedação1,5mm
Cor do anel frontalPreto
Cor dos folescinza
Peso bruto40g
Propriedades globais - Características
Retorno à posição zeroNão
Elemento de vedação, adicionalmenteSim
Aplicações externasSim
Funções de segurançaNão
Quantidade de direções4
Orientação (posições de contacto)Posição A, B, C, D
Número de terminais mecânicos2
Número de chave de posição4
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Resistência mecânica, Posições do botão (por posição)500.000comutações
ângulo de comutação 20°
Força de acionamento, aproximada11N
FixaçãoPorca de centro SW41
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector2 x conector M12, 8 pinos, codificação A
Dados mecânicos - dimensões
Profundidade de montagem30mm
Orientação (profundidade de montagem)Mais conector
Comprimento do atuador85mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Diâmetro para a montagem conforme IEC/EN 60947-122.3 + 0.4mm
Espaçamento90 x 90mm
Ambiente
Tipo de proteção elemento de contatoIP67
Tipo de proteção do painel frontalIP67IP69
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão30 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,5kV
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01002
Dados elétricos
Corrente operacional nominal300mA
Categoria de aplicação DC-1230VDC
Categoria de aplicação DC-120,3A
Capacidade de comutação, máximo7,2W
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Frequência de comutação 1.200/h
Elemento de comutaçãocomutação
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/07/2026, 23:39