RL
Código do item:101190088

Descrição do produto
- Impressão com simbolo de lâmpada incandescente
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal198961
Descrição do tipo de produtosRL
Número de artigo (Número de encomenda)101190088
EAN (European Article Number)4030661448794
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-09
Número ETIM, versão 7.0EC000204
Número ETIM, versão 6.0EC000204
Homologações - Instruções
CertificadoscURus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Stress climático:IEC 60068-2-30
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto35g
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Fixaçãobaioneta
Posição da flange de montagem3
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisEN 50005EN 50013
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível0.5 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexível2.5 mm², rígido
Binário de aperto dos terminais1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento46mm
Largura10mm
Profundidade45mm
Ambiente
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
resistência a vibrações20 g / 10 ... 150 Hz
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Medição da tensão de operação250VAC
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 04/11/2026, 18:33