RLDEWS24
Código do item:101195136

Descrição do produto
- Conexão por parafuso
- Posição da flange de montagem 3
- LED branco
- 24 VAC/DC
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRLDEWS24
Número de artigo (Número de encomenda)101195136
EAN (European Article Number)4030661487366
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-09
Número ETIM, versão 7.0EC000204
Número ETIM, versão 6.0EC000204
Homologações - Instruções
CertificadoscURus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Stress climático:IEC 60068-2-30
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto23g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, generalidadesSim
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Posição da flange de montagem3
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisEN 50005EN 50013
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível0.5 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexível2.5 mm², rígido
Binário de aperto dos terminais1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento46mm
Largura10mm
Profundidade45mm
Ambiente
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
resistência a vibrações20 g / 10 ... 150 Hz
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão440 V
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Indicação de Estado
Cor do LEDbranco
Orientação (LED indicador do estado) Tensão máxima de alimentação UB: 24 VAC/DC
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/10/2026, 11:54