RM40S
Código do item:103004896

Descrição do produto
- Anteparo de porta com retenção magnética
- combinável em todos os lados
- Força de encaixe em função da montagem
- Aço inoxidável
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Adequado para a indústria alimentícia
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930266
Descrição do tipo de produtosRM40S
Número de artigo (Número de encomenda)103004896
EAN (European Article Number)4030661435008
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Material do invólucroAço inoxidável
Peso bruto404g
Dados mecânicos
Área ativalateral
Força de retenção25N
Dados mecânicos - dimensões
Largura88mm
Altura27mm
Profundidade14,5mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/11/2026, 23:35