RM40S-1C
Código do item:103004893

Descrição do produto
- Anteparo de porta com retenção magnética
- combinável em todos os lados
- Força de encaixe em função da montagem
- Aço inoxidável
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Adequado para a indústria alimentícia
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930268
Descrição do tipo de produtosRM40S-1C
Número de artigo (Número de encomenda)103004893
EAN (European Article Number)4030661434995
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Material do invólucroAço inoxidável
Peso bruto420g
Dados mecânicos
Área ativado lado do ângulolateral
Força de retenção25N35N
Dados mecânicos - dimensões
Largura88mm
Altura27mm
Profundidade14,5mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/11/2026, 22:19