RMEHGN
Código do item:101195071

Descrição do produto
- cúpula elevada
- Multi-LED integrado, extra brilhante no sinalizador
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Grau de proteção IP65
- Invólucro de alumínio
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRMEHGN
Número de artigo (Número de encomenda)101195071
EAN (European Article Number)4030661601649
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMontagem elemento frontalsinalizadores luminosos
FormatoCúpula elevadaCúpula planaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material do invólucroPlástico
Material do anel frontalAlumínio
Cor do invólucroverde
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto50g
Propriedades globais - Características
Montagem elemento frontalSim
iluminávelSim
Flange de fixaçãoSim
Isolação total Sim
Indicação integrada, generalidadesSim
Dados mecânicos
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Curso de atuação, mínimo4mm
Curso de atuação, máximo5mm
Dados mecânicos - dimensões
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Diâmetro total39,5mm
Altura da cúpula11mm
Diâmetro do invólucro25mm
Cor do anel frontal39,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)para 24 VAC/DC
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/10/2026, 04:48