RMF-2
Código do item:167002199

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal137127
Descrição do tipo de produtosRMF-2
Número de artigo (Número de encomenda)167002199
EAN (European Article Number)7898494504097
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Propriedades globais
VersãoFlange de montagem
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPlástico
Cor do produtoPreto
Peso bruto20g
Propriedades globais - Características
Isolação total Sim
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento45,5mm
Largura30mm
Altura21,5mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Temperatura ambiente -30 ... +60 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/11/2026, 01:55