RMLFRT
Código do item:101188294

Descrição do produto
- cúpula plana
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Grau de proteção IP65
- Invólucro de alumínio
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRMLFRT
Número de artigo (Número de encomenda)101188294
EAN (European Article Number)4030661487243
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMontagem elemento frontalsinalizadores luminosos
FormatoCúpula planaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material do invólucroVidro
Material do anel frontalAlumínio
Cor do invólucrovermelho
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto45g
Propriedades globais - Características
Montagem elemento frontalSim
iluminávelSim
Flange de fixaçãoSim
Isolação total Sim
Indicação integrada, generalidadesNão
Dados mecânicos
Força de acionamento0,2N
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Curso de atuação, mínimo4mm
Curso de atuação, máximo5mm
Dados mecânicos - dimensões
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Diâmetro total39,5mm
Altura da cúpula0,5mm
Diâmetro do invólucro25mm
Cor do anel frontal39,5mm
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
Temperatura ambiente -28 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/11/2026, 02:29