RS655-Z22-DS
Código do item:153031618

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Terminal de ligação central
- Indicador do estágio de comutação mecânico
- atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 m
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRS655-Z22-DS
Número de artigo (Número de encomenda)153031618
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-01
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-01
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-01
Número ETIM, versão 7.0EC002033
Número ETIM, versão 6.0EC002033
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Material do invólucroFerro fundido cinzento, pintura de fábrica
Material da tampaFerro fundido cinzento, pintura de fábrica
Comprimento máximo do cabo,100m
Peso bruto6.200g
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares2
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)100.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana N300
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Atuadores direçãoRotação à direita e à esquerda de 75° cada
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M25 x 1,5
Conexão, conectorConexão de polia de mola
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível
Secção máxima dos cabos de conexão, 2.5 mm², flexível
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -40 ... +70 °C
Classe de proteçãoI
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão300 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Medição da tensão de operação230VAC
Medição da tensão de operação24VDC
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-153A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-133A
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - protocolos de comunicação
Protocolo do bus de campoDuplineSafe
Dados elétricos - Dupline
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,2 mm², rígido0,25 mm², flexível
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm², flexívell4 mm², rígido
Dados elétricos - DuplineSafe
Medição da tensão de operação8,3VDC
Potência de consumo:1mA
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Chave de emergência com acionamento por cabo
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 06/08/2026, 18:06