RSS 36-I1-D-R
Código do item:101218842
Arquivo

Descrição do produto
- Codificação individual com tecnologia RFID
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 1 x Cabo de ligação 8 pólos
- Atuação pelo lado frontal
- Invólucro em termoplástico
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- aproximação deslocada
- Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosRSS 36-I1-D-R
Número de artigo (Número de encomenda)101218842
EAN (European Article Number)4030661416410
Número eCl@ss, versão 12.027-27-46-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-03
Número ETIM, versão 7.0EC001829
Número ETIM, versão 6.0EC001829
Homologações - Instruções
CertificadosANATELcULusECOLABFCCICTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
informações geraisCodificação individual
Nível de codificação conforme EN ISO 14119Alto
Princípio ativoRFID
Banda de frequência RFID125kHz
Potência de envio RFID, máximo-6dBm
Forma construtiva do compartimentoBloco
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Topologia do sensor Equipamento para acionamento em série
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo100ms
Tempo de risco, máximo200ms
Tempo de reação do atuador, máximo100ms
Tempo de reação das saídas de segurança em caso de desconexão pelas entradas de segurança, máximo0,5ms
Peso bruto80g
Propriedades globais - Características
BloqueioSim
Saída de diagnósticoSim
Detecção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Ligação em sérieSim
Funções de segurançaSim
Em cascataSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs3
Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização1
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH2,70 x 10⁻¹⁰/h
Valor PFD2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Plano de atuaçãolateral
Área ativalateral
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)Operações para proteções ≤ 5 kgVelocidade máxima de atuação < 0,25 m/s
Força de retenção aproximada,18N
FixaçãoPara a montagem dos sensores bem como dos atuadores, parafusos de cabeça chata com 25mm de comprimento são normalmente suficientes. Os parafusos de 30mm são recomendados quando o atuador é montado na vertical e/ou quando são utilizados os discos de vedaçã
Versão dos parafusos de fixação2x M4 (parafusos de cabeça cilíndrica com anilhas DIN 125A / formato A)
Binário de aperto dos parafusos de fixação, mínimo2,2Nm
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo2,5Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor, típico12mm
Distância do interruptor garantida "ON"10mm
Distância do sensor garantida "OFF"16mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Histerese máxima (distância da chave) 2mm
Precisão de reposicionamento R 0,5mm
OrientaçãoDesalinhamento lateral: A longa superfície lateral permite um desnível de altura (x) máx. entre sensor e atuador de 8 mm (p. ex., tolerância de montagem ou devido ao afundamento da porta de proteção). O desalinhamento transversal (y) máx. é de ± 18 mm (ve
Dados mecânicos - dimensões
Nota (comprimento da cadeia de sensores)O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída
Nota (ligação em série)Número ilimitado de dispositivos, respeitar a proteção externa do condutor, máx. 31 dispositivos com diagnóstico serial SD
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorCabo, (Y-UL 2517), 8-polos
Secção máxima dos cabos de conexão, 8 x 0,35 mm²
Seção do cabo/fio22AWG
Tipo de caboLiYY
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor22mm
Largura de sensor106,3mm
Altura do sensor25mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67IP69
Temperatura ambiente -28 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-28 ... +85 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoIII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)
Corrente mínima de operação0,5mA
Corrente de circuito aberto I0, típico35mA
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal600mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}100A
Dados elétricos, máximo2A
Atraso na operação, máximo2.000ms
Frequência de comutação, máximo1Hz
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Designação, entradas de segurançaX1 e X2
Potência de consumo das entradas de segurança5mA
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo100ms
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1C2C3
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurançaY1 e Y2
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)250mA
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,25A
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Queda de tensão Ud, máximo1V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,25A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Intervalo do impulso de teste, típico1.000ms
Duração do impulso de teste, máximo0,3ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC2
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1C2
Dados elétricos - saída diagnóstico
Designação, saídas de diagnósticoOUT
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Queda de tensão Ud, máximo2V
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,05A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferênciaIEC 61000-6-4
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) LED amarelo: Estado operacionalLED verde: Tensão de alimentaçãoLED vermelho: Falha
Descrição dos pinos
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 entrada de segurança 1
PIN 3A2 GND Azul
PIN 4Y1 Saída de segurança 1 Preto
PIN 5OUT Saída para diagnóstico OUT Cinza
PIN 6X2 Entrada de segurança 2 violeta
PIN 72 saída de segurança 2 vermelho
PIN 8IN sem função rosa
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)RST 36-1RST 36-1-R
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)Durante a codificação individual, um atuador RST é ensinado através de uma rotina simples durante o arranque, de modo que qualquer violação através de um atuador substituto está excluída.Requisitos da avaliação: Entrada de segurança de dois canais, adequada para sensores de comutação p com função de contato NA. Os testes de funcionamento dos sensores de segurança com desconexão cíclica das saídas de sensor por no máx. 0,5 ms devem ser tol
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/10/2026, 12:30