RSS16-D-R-CC
Código do item:103004365

Descrição do produto
- Codificação universal com tecnologia RFID
- Conexão da polia de mola
- Ligação em série
- com bloqueio
- Anteparo de porta com retenção magnética
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- 3 direcções diferentes de acionamento
- Ligação por cabo ou conector
- Apropriado também para ligação em série
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930351
Descrição do tipo de produtosRSS16-D-R-CC
Número de artigo (Número de encomenda)103004365
EAN (European Article Number)4030661456898
Número eCl@ss, versão 12.027-27-46-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-03
Número ETIM, versão 7.0EC001829
Número ETIM, versão 6.0EC001829
Homologações - Instruções
CertificadosANATELcULusFCCICTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3
informações geraisCodificação universal
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoRFID
Forma construtiva do compartimentoBloco
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Topologia do sensor Equipamento para acionamento em série
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Área ativaPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo100ms
Tempo de risco, máximo200ms
Peso bruto208g
Propriedades globais - Características
Ímã de encaixeSim
Saída de diagnósticoSim
Detecção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Ligação em sérieSim
Funções de segurançaSim
Em cascataSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs2
Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização1
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH6,30 x 10⁻¹¹/h
Valor PFD1,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Plano de atuaçãofrontalFrontalTraseiro - parte de trás
Área ativado lado da tampa / da parte superiorFrontallateral
Fixação2 x M5. Parafuso de cabeça cilíndrica
Binário de aperto dos parafusos de fixação2Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor, típico15mm
Distância do interruptor garantida "ON"5mm
Distância do sensor garantida "OFF"30mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Histerese máxima (distância da chave) 2mm
Precisão de reposicionamento R 0,5mm
Dados mecânicos - dimensões
Nota (comprimento da cadeia de sensores)O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída
Nota (ligação em série)Número ilimitado de dispositivos, respeitar a proteção externa do condutor, máx. 31 dispositivos com diagnóstico serial SD
Cabo guia4 x M16 x 1,5
Conexão, conectorConexão da polia de mola
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor91mm
Largura de sensor52mm
Altura do sensor30mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -28 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-28 ... +85 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 %
Corrente mínima de operação0,5mA
Corrente de circuito aberto I0, típico100mA
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal2.100mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}100A
Atraso na operação, máximo2.000ms
Frequência de comutação, máximo1Hz
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Potência de consumo das entradas de segurança5mA
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)1.000mA
Corrente máxima de saída na Saída Segura1A
Versãotipo p
Queda de tensão Ud, máximo1V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-121A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-131A
Dados elétricos - saída diagnóstico
Corrente operacional nominal (aplicação do diagnóstico)50mA
Versãocomutação p
Queda de tensão Ud, máximo2V
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,05A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferênciaIEC 61000-6-4
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) LED amarelo: Estado operacionalLED multi-colorido: Verde vermelhoLED verde: Tensão de alimentaçãoLED vermelho: Falha
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)RST16-1-R
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/09/2026, 10:05